Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum centre VZ is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement cartridge for air cleaner, replacement cartridge for oil filter

Available accessories: filter cartridge for vacuum reservoir

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VZ-OG 165 AC3 200 MS

Osanro: 10.03.04.00167

Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir

Suction rate -800165 (m³/h)
Voltage230/400 V, 50 Hz
Reservoir volume200 (l)
withMotor-protection switch
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 710  mm
B1 1 040  mm
d 11  mm
G2 G2-1/2-F
H 950  mm
L 910  mm
L1 1 040  mm
X1 592  mm
Y1 670  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −980  mbar
Voltage 230/400 V, 50 Hz
Motor power 4  kW
Reservoir volume 200  l
Suction rate -800 165  m³/h
Protection type IP
Weight 272  kg
Product family VZ
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin