VZ-TR 4 AC 5 IE3-TYP1
Parça no.: 10.03.04.00202
Kuru vakum pompalı ve vakum hazneli vakum merkezi
Vakum debisi -800 | 4 (m³/h) |
Gerilim | 230V |
Rezervuar hacmi | 5 (l) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 225 mm |
d | 9 mm |
G2 | G3/8"-F |
H | 277 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -850 mbar |
Gerilim | 230V |
Motor gücü | 0,18 kW |
Rezervuar hacmi | 5 l |
Vakum debisi -800 | 4 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Ağırlık | 17 kg |
Maks. vakum | -25,1 inHg |
Ürün ailesi | VZ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon