SC 040-AR G1/8-AG MOD
Parça no.: 10.01.06.02495
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
Bağlantı türü | 040-AR |
Vakum bağlantısı | G1/8"-M |
Uzunluk L1 | 20.3 (mm) |
Montaj uzunluğu | 6 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 3,6 mm |
D | 10,3 mm |
D2 | 8 mm |
G1 | G1/8"-M |
L | 6 mm |
L1 | 20,3 mm |
L2 | 4,8 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 7,5 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
SW3 | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bağlantı türü | 040-AR |
Ağırlık | 5,2 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon