SC 040-AR G1/8-AG MOD
Część nr.: 10.01.06.02495
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
Connection type | 040-AR |
Vacuum connection | G1/8"-M |
Length L1 | 20.3 (mm) |
Fitting length | 6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 3,6 mm |
D | 10,3 mm |
D2 | 8 mm |
G1 | G1/8"-M |
L | 6 mm |
L1 | 20,3 mm |
L2 | 4,8 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 7,5 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
SW3 | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection type | 040-AR |
Weight | 5,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja