PFG 10 NBR-55 N004
Parça no.: 10.01.01.00010
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 10 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 8,7 mm |
Dmax(S) | 11,5 mm |
Ds | 10 mm |
H | 7,5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (İnme) | 1,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 4 N |
Cilt | 0,15 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
Boyut | 10 |
Meme ucu ailesi | N 004 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0,3 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.