PFG 50 FPM-65 N008
Parça no.: 10.01.01.00077
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 29,1 mm |
Dmax(S) | 53,5 mm |
Ds | 50 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 91 N |
Cilt | 7,08 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
Boyut | 50 |
Meme ucu ailesi | N 008 |
Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 16,5 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.