PFG 50 FPM-65 N008
Onderdeelnr.: 10.01.01.00077
Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Size | 50 |
Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Material property | non-marking |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 29,1 mm |
Dmax(S) | 53,5 mm |
Ds | 50 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 91 N |
Volume | 7,08 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
Size | 50 |
Nipple family | N 008 |
Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 16,5 g |
Product family | PFG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".