SA-NIP N008 G1/8-AG DN350
Onderdeelnr.: 10.01.01.03532
Zuigeraansluitnippel
Thread G1 | G1/8"-M |
Length L1 | 22 (mm) |
Fitting length | 5 (mm) |
Material | Aluminum |
SW2 | 4 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 14 mm |
dn | 3,5 mm |
D2 | 8,5 mm |
G1 | G1/8"-M |
L | 5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nipple family | N 008 |
Material | Aluminum |
Weight | 4,7 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".