Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Osanro: 10.01.01.03532

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-M
Length L122 (mm)
Fitting length5 (mm)
MaterialAluminum
SW24 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 14  mm
dn 3,5  mm
D2 8,5  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 22  mm
L2 7  mm
L3 2  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
SW2 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 008
Material Aluminum
Weight 4,7  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin