PFG 120 FPM-65 N010
Parça no.: 10.01.01.00389
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 120 |
Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 7,3 mm |
Dk | 89,5 mm |
Dmax(S) | 124 mm |
Ds | 120 mm |
H | 23,5 mm |
Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 540 N |
Cilt | 75,16 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 300 mm |
Boyut | 120 |
Meme ucu ailesi | N 010 |
Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 295,5 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon