SC 040 M5-AG
Parça no.: 10.01.06.04346
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 040 |
| Montaj uzunluğu | 5 (mm) |
| Nominal çap dn | 1.8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 10,3 mm |
| D2 | 8 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 16,4 mm |
| L2 | 4,8 mm |
| L3 | 1,9 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW2 | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | M5-M |
| Malzeme | Alüminyum |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon