SC 040 M5-AG
Osanro: 10.01.06.04346
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 040 |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1.8 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 10,3 mm |
| D2 | 8 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 16,4 mm |
| L2 | 4,8 mm |
| L3 | 1,9 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW2 | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | M5-M |
| Material | Aluminum |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi