SC 040 M5-AG
Numero articolo: 10.01.06.04346
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo di connessione | 040 |
| Lunghezza di montaggio | 5 (mm) |
| Diametro nominale dn | 1.8 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 10.3 mm |
| D2 | 8 mm |
| dn | 1.8 mm |
| G1 | M5-AG |
| L | 5 mm |
| L1 | 16.4 mm |
| L2 | 4.8 mm |
| L3 | 1.9 mm |
| LG1 | 4.7 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW2 | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Connessione | M5-AG |
| Materiale | Alluminio |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione