Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SFB1 25 EPDM-45 SC040

Parça no.: 10.01.06.04376

Körüklü vantuz (yuvarlak) 1,5 korr. dinamik taşınan iş parçaları için

Endüstriler: Paketleme

Boyut25
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFB1
Körük Sayısı1.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 18,8  mm
Dmax(S) 26,5  mm
Dk 13  mm
Ds 25  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
d2 8,2  mm
H 19,2  mm
H2 4,7  mm
Z (İnme) 6,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çekme kuvveti 18,5  N
Emme kuvveti (-600mbar) 3,2  N
Cilt 1,88  cm³
Boyut 25
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi EPDM
Malzeme sertliği [Shore A] 45  Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 18  mm
Meme ucu ailesi SC 040
Ürün ailesi SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git