SGP 20 FPM-65 N016
Parça no.: 10.01.01.12909
Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SGP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| Dk | 11 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 10,4 mm |
| H2 | 7,1 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 8,5 N |
| Cilt | 0,6 cm³ |
| Boyut | 20 |
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 1,5 g |
| Ürün ailesi | SGP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon