SGP 20 FPM-65 N016
Číslo dílu.: 10.01.01.12909
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 20 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Product family | SGP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| Dk | 11 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 10,4 mm |
| H2 | 7,1 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 8,5 N |
| Volume | 0,6 cm³ |
| Size | 20 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | SGP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace