SGP 20 FPM-65 N016
Część nr.: 10.01.01.12909
Flat suction pad (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 20 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Product family | SGP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| Dk | 11 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 10,4 mm |
| H2 | 7,1 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 8,5 N |
| Volume | 0,6 cm³ |
| Size | 20 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | SGP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja