SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR
Parça no.: 10.01.06.03627
Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için
| Boyutlar (LxW) | 80 x 35 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 21 mm |
| B1 | 35 mm |
| Bk | 24 mm |
| Bmax(S) | 38 mm |
| Bs | 34,5 mm |
| d | 12,4 mm |
| d1 | 17,3 mm |
| H | 27 mm |
| H2 | 6,9 mm |
| l2 | 66 mm |
| L1 | 80 mm |
| Lk | 61,1 mm |
| Lmaks.(S) | 83 mm |
| Ls | 79,5 mm |
| Z (İnme) | 11 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 24,9 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 49,8 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 74,7 N |
| Cilt | 26,12 cm³ |
| Dak iş parçası genişliği | 30 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 8 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 050-AR |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 35 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 12,6 g |
| Ürün ailesi | SPOB1f |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon