SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR
Číslo dílu.: 10.01.06.03627
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging
| Dimension (LxW) | 80 x 35 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| b2 | 21 mm |
| B1 | 35 mm |
| Bk | 24 mm |
| Bmax(S) | 38 mm |
| Bs | 34,5 mm |
| d | 12,4 mm |
| d1 | 17,3 mm |
| H | 27 mm |
| H2 | 6,9 mm |
| l2 | 66 mm |
| L1 | 80 mm |
| Lk | 61,1 mm |
| Lmax.(S) | 83 mm |
| Ls | 79,5 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 24,9 N |
| Suction force at -400 mbar | 49,8 N |
| Suction force (-600mbar) | 74,7 N |
| Volume | 26,12 cm³ |
| Min. workpiece width | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 8 mm |
| Nipple family | SC 050-AR |
| Dimension (LxW) | 80 x 35 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 12,6 g |
| Product family | SPOB1f |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace