Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

부품 번호.: 10.01.06.03627

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
b2 21  mm
B1 35  mm
Bk 24  mm
Bmax(S) 38  mm
Bs 34.5  mm
d 12.4  mm
d1 17.3  mm
H 27  mm
H2 6.9  mm
l2 66  mm
L1 80  mm
Lk 61.1  mm
Lmax.(S) 83  mm
Ls 79.5  mm
Z (Stroke) 11  mm
기술 데이터
속성
Suction force at -200 mbar 24.9  N
Suction force at -400 mbar 49.8  N
Suction force (-600mbar) 74.7  N
Volume 26.12  cm³
Min. workpiece width 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Nipple family SC 050-AR
Dimension (LxW) 80 x 35
Number of folds 1.5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 12.6  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동