SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
Parça no.: 10.01.06.01024
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Boyutlar (LxW) | 60 x 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Çelik |
Bağlantı | M10-AG |
Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,6 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-M |
H | 27 mm |
L1 | 55,7 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmaks.(S) | 63 mm |
Ls | 60,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (İnme) | 7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 38 N |
Çekme kuvveti | 69,5 N |
Yanal kuvvet | 72,5 N |
Yanal kuvvet yağlı yüzey | 41,7 N |
Cilt | 10,5 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 18 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Boyutlar (LxW) | 60 x 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Körük Sayısı | 1,5 |
Ağırlık | 35,4 g |
Ürün ailesi | SAOB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon