SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
Część nr.: 10.01.06.01024
BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Steel |
Connection | M10-AG |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,6 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-M |
H | 27 mm |
L1 | 55,7 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax.(S) | 63 mm |
Ls | 60,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 38 N |
Pull-off force | 69,5 N |
Lateral force | 72,5 N |
Lateral force oily surface | 41,7 N |
Volume | 10,5 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 18 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Number of folds | 1,5 |
Weight | 35,4 g |
Product family | SAOB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja