Schmalz

Przyssawki mieszkowe SAOB (owalne, 1,5-krotne)

Przejdź bezpośrednio do produktów

Owalna konstrukcja z 1,5 fałdami dla podłużnych elementów lub tłoczonych i części korpusu

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje największe siły poprzeczne nawet w przypadku blach olejowanych

Szeroki zakres średnic dla dużego wyboru różnych detali

Duża sztywność plisy górnej zapewnia stabilność pod działaniem sił poziomych i przyspieszeń bocznych

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka SAOB z NBR w wykonaniu owalnym z 1,5 fałdami, pojedynczą wargą uszczelniającą, specjalnym rowkiem i wewnętrznym podparciem
  • Ssawka połączeniowa mocno przyklejona do wkładki usztywniającej w ssawce (bardzo wysoka wytrzymałość)
  • Przyssawki dostępne w różnych wariantach połączeń
Dane techniczne
  • Wymiary: 60 x 30 do 140 x 70 mm
  • Materiał: NBR
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na

Filtruj wyniki

Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 24 wyników

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00891

Przyzssawka mieszkowa (owalna) do pracy przy dużej dynamice na filigranowych, zaolejonych powierzchniach

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.00904

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00893

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.00895

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Dimension (LxW)110 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00900

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Dimension (LxW)110 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.00906

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.00902

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Dimension (LxW)140 x 70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.06.00910

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.06.00908

BalgChwytak podciśnieniowy (owalna) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
SAOB 110x55 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.06.00912

Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni

Dimension (LxW)110 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka