SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.06.00918
Przyssawka mieszkowa (owalna) do dynamicznego chwytania zaolejonych powierzchni
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,6 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 29,7 mm |
L1 | 73,3 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 83 mm |
Ls | 80,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 65 N |
Pull-off force | 131,7 N |
Lateral force | 152,8 N |
Lateral force oily surface | 73,6 N |
Volume | 21,8 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 80 x 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Number of folds | 1,5 |
Weight | 36,3 g |
Product family | SAOB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja