SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.06.03510
Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için
Endüstriler: Paketleme
| Boyutlar (LxW) | 60 x 20 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 12,8 mm |
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 21,4 mm |
| dn | 3,6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 24 mm |
| l2 | 53,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| Lmaks.(S) | 67 mm |
| Ls | 61,4 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 32,5 N |
| Çekme kuvveti | 39,8 N |
| Yanal kuvvet | 32,2 N |
| Cilt | 11 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyutlar (LxW) | 60 x 20 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 11 g |
| Ürün ailesi | SPOB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon