FGA 85 VU1-72 N015
Parça no.: 10.01.06.00179
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 85 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 12 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 55 mm |
| D1 | 85 mm |
| Dk | 25 mm |
| Dmax(S) | 86,5 mm |
| Ds | 82 mm |
| H | 47 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 25 mm |
| Z (İnme) | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 140 N |
| Çekme kuvveti | 250 N |
| Cilt | 80,21 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 80 mm |
| Boyut | 85 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Ağırlık | 93,3 g |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon