Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FGA 85 VU1-72 N015

Osanro: 10.01.06.00179

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size85
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Number of folds1.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 12  mm
d1 25  mm
d2 55  mm
D1 85  mm
Dk 25  mm
Dmax(S) 86,5  mm
Ds 82  mm
H 47  mm
H2 20  mm
H3 25  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 140  N
Pull-off force 250  N
Volume 80,21  cm³
Workpiece radius min. (convex) 80  mm
Size 85
Suction cup material Vulkollan VU1
Weight 93,3  g
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin