Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGA 85 VU1-72 N015

Część nr.: 10.01.06.00179

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Size85
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 12  mm
d1 25  mm
d2 55  mm
D1 85  mm
Dk 25  mm
Dmax(S) 86,5  mm
Ds 82  mm
H 47  mm
H2 20  mm
H3 25  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 140  N
Pull-off force 250  N
Volume 80,21  cm³
Workpiece radius min. (convex) 80  mm
Size 85
Suction cup material Vulkollan VU1
Weight 93,3  g
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka