SPB1 20 ED-65 SC040
Parça no.: 10.01.06.02452
Körüklü vantuz (yuvarlak) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 13,8 mm |
| D1 | 24,6 mm |
| Dk | 15,1 mm |
| Dmax(S) | 26,3 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| H | 18 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 9,9 N |
| Çekme kuvveti | 16,2 N |
| Yanal kuvvet | 9,8 N |
| Cilt | 3,11 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 20 |
| Meme ucu ailesi | SC 040 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 2,2 g |
| Ürün ailesi | SPB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon