Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SPB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPB1 (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads

 

Available accessories: filter screen, suction cup insert

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPB1 20 ED-65 SC040

Osanro: 10.01.06.02452

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Toimialat: Pakkaus

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 7,5  mm
d1 10,5  mm
d2 13,8  mm
D1 24,6  mm
Dk 15,1  mm
Dmax(S) 26,3  mm
Ds 21,4  mm
H 18  mm
H2 4,6  mm
Z (Stroke) 8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 9,9  N
Pull-off force 16,2  N
Lateral force 9,8  N
Volume 3,11  cm³
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 20
Nipple family SC 040
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 2,2  g
Product family SPB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin