SPB1 10 ED-65 SC030
Parça no.: 10.01.06.02782
Körüklü vantuz (yuvarlak) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 10 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,5 mm |
| d2 | 5,6 mm |
| D1 | 11 mm |
| Dk | 9,4 mm |
| Dmax(S) | 11,3 mm |
| Ds | 9,8 mm |
| H | 12,1 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,5 N |
| Çekme kuvveti | 4 N |
| Yanal kuvvet | 2 N |
| Cilt | 0,45 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 5 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 10 |
| Meme ucu ailesi | SC 030 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 0,4 g |
| Ürün ailesi | SPB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon