SPB1 10 ED-65 SC030
Onderdeelnr.: 10.01.06.02782
Balgzuiger (rond) met 1,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 10 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,5 mm |
| d2 | 5,6 mm |
| D1 | 11 mm |
| Dk | 9,4 mm |
| Dmax(S) | 11,3 mm |
| Ds | 9,8 mm |
| H | 12,1 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,5 N |
| Pull-off force | 4 N |
| Lateral force | 2 N |
| Volume | 0,45 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 10 |
| Nipple family | SC 030 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 0,4 g |
| Product family | SPB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie