SPB1 10 ED-65 SC030
Osanro: 10.01.06.02782
Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Toimialat: Pakkaus
| Size | 10 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,5 mm |
| d2 | 5,6 mm |
| D1 | 11 mm |
| Dk | 9,4 mm |
| Dmax(S) | 11,3 mm |
| Ds | 9,8 mm |
| H | 12,1 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,5 N |
| Pull-off force | 4 N |
| Lateral force | 2 N |
| Volume | 0,45 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 10 |
| Nipple family | SC 030 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 0,4 g |
| Product family | SPB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi