- YENI
FSGA 43 NK-45 G1/4-AG FP200
Parça no.: 10.01.06.06335
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Endüstriler: Ahşap
| Boyut | 43 |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Ek fonksiyonlu vantuz | valf pimi ile 200 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ek fonksiyonlu vantuz | valf pimi ile 200 |
| H | 31,6 mm |
| dn | 1,9 mm |
| d2 | 21,9 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
| Ds | 38 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Boyut | 43 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 22,8 N |
| Ürün ailesi | FSGA |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 60 mm |
| Çekme kuvveti | 64,5 N |
| Cilt | 11,45 cm³ |
| Ağırlık | 19 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon