- NIEUW
FSGA 43 NK-45 G1/4-AG FP200
Onderdeelnr.: 10.01.06.06335
Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken
Industriesegmenten: Hout
| Size | 43 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Additional function suction cup | with flight pin 200 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Additional function suction cup | with flight pin 200 |
| H | 31,6 mm |
| dn | 1,9 mm |
| d2 | 21,9 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
| Ds | 38 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 43 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Suction force (-600mbar) | 22,8 N |
| Product family | FSGA |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Pull-off force | 64,5 N |
| Volume | 11,45 cm³ |
| Weight | 19 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie