Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz FSGB-R (elastomer parça + bağlantı plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • FGB-R tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
  • Alüminyum destek plakası - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGB-R

Mevcut aksesuarlar: destek çerçeveleri

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.02289

Körüklü vantuz (dikdörtgen)

Endüstriler: Genel

Boyutlar (LxW)60 x 29
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8-IG
Körük Sayısı2.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
b2 15  mm
B1 29  mm
Bmax(S) 32  mm
Bs 29  mm
G1 G1/8"-F
H 32  mm
l2 45  mm
L1 60  mm
LG1 6  mm
Lmaks.(S) 63  mm
Ls 60  mm
Z (İnme) 14  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları Belirtilen strok, her katta bir destek çerçevesi ile kullanım içindir
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 36  N
Cilt 22  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 12,5  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyutlar (LxW) 60 x 29
Körük Sayısı 2,5
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 50  Shore A
Ağırlık 47  g
Ürün ailesi FSGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git