Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup FSGB-R (elastomer part + connection plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGB-R – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Aluminium support plate – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FGB-R

Available accessories: supporting frames

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02289

Balg-vacuümgrijper (rechthoekig)

Industriesegmenten: Universeel

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
b2 15  mm
B1 29  mm
Bmax(S) 32  mm
Bs 29  mm
G1 G1/8"-F
H 32  mm
l2 45  mm
L1 60  mm
LG1 6  mm
Lmax.(S) 63  mm
Ls 60  mm
Z (Stroke) 14  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3 De slagspecificatie heeft betrekking op het inzetstuk met steunframe in elke vouw
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 36  N
Volume 22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 60 x 29
Number of folds 2,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 47  g
Product family FSGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen