FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.02289
Bellows suction cup (rectangular)
Toimialat: Yleiskäyttö
| Dimension (LxW) | 60 x 29 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8-IG |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| b2 | 15 mm |
| B1 | 29 mm |
| Bmax(S) | 32 mm |
| Bs | 29 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 32 mm |
| l2 | 45 mm |
| L1 | 60 mm |
| LG1 | 6 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Ls | 60 mm |
| Z (Stroke) | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 36 N |
| Volume | 22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 29 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 47 g |
| Product family | FSGB-R |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi