Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT2, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.06.03318

Körüklü vantuz (yuvarlak) Sıcak iş parçalarının taşınması için

Boyut80
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Sıcaklık direnci200 (°C)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG3/8-IG
Körük Sayısı1.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 6  mm
D1 65  mm
Dmax(S) 88  mm
Ds 81,2  mm
G1 G3/8"-F
H 49,8  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (İnme) 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 135  N
Çekme kuvveti 221  N
Yanal kuvvet 217  N
Cilt 67,6  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 40  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 80
Bağlantı G3/8"-F
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 85,5  g
Körük Sayısı 1,5
Ürün ailesi SAB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git