SAB 80 HT2-65 G3/8-IG
Część nr.: 10.01.06.03318
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Size | 80 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Temperature resistance | 200 (°C) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G3/8-IG |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 65 mm |
Dmax(S) | 88 mm |
Ds | 81,2 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 49,8 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 135 N |
Pull-off force | 221 N |
Lateral force | 217 N |
Volume | 67,6 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Size | 80 |
Connection | G3/8"-F |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 85,5 g |
Number of folds | 1,5 |
Product family | SAB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja