SAXM 115 ED-85 SC065
Parça no.: 10.01.19.00010
High-Speed çan şekilli vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı
| Boyut | 115 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 14 mm |
| d1 | 39,6 mm |
| Dk | 28,9 mm |
| Dmax(S) | 129,4 mm |
| Ds | 115,2 mm |
| H | 42,3 mm |
| H2 | 14,3 mm |
| Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 549 N |
| Yanal kuvvet | 320 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 584 N |
| Cilt | 150,05 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 115 |
| Meme ucu ailesi | SC 065 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 52,7 g |
| Ürün ailesi | SAXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon