Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAXM 115 ED-85 SC065

Część nr.: 10.01.19.00010

High-Speed bell shaped suction cup (round) very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size115
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 14  mm
d1 39,6  mm
Dk 28,9  mm
Dmax(S) 129,4  mm
Ds 115,2  mm
H 42,3  mm
H2 14,3  mm
Z (Stroke) 20  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 549  N
Lateral force 320  N
Lateral force oily surface 584  N
Volume 150,05  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 115
Nipple family SC 065
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 52,7  g
Product family SAXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka