SAXM 115 ED-85 SC065
Onderdeelnr.: 10.01.19.00010
High-Speed Klokvormige vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
| Size | 115 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 14 mm |
| d1 | 39,6 mm |
| Dk | 28,9 mm |
| Dmax(S) | 129,4 mm |
| Ds | 115,2 mm |
| H | 42,3 mm |
| H2 | 14,3 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 549 N |
| Lateral force | 320 N |
| Lateral force oily surface | 584 N |
| Volume | 150,05 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 115 |
| Nipple family | SC 065 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 52,7 g |
| Product family | SAXM |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie