BEF-WIN 45x20x87.35 LQE
Parça no.: 10.05.11.00028
Bağlantı braketi (inst.)
| Uzunluk L | 45 (mm) |
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 87.35 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Kompakt Valf LQE |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 8,5 mm |
| B3 | 10,6 mm |
| d | 4,5 mm |
| H | 87,35 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 26,75 mm |
| H4 | 48,85 mm |
| L | 45 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 6,6 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 27 mm |
| Y1 | 32 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon