BEF-WIN 45x20x87.35 LQE
Numero articolo: 10.05.11.00028
Angolare di fissaggio (mont)
| Lunghezza L | 45 (mm) |
| Larghezza B | 20 (mm) |
| Altezza H | 87.35 (mm) |
| Design di utilizzo | Valvola compatta LQE |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 8,5 mm |
| B3 | 10,6 mm |
| d | 4,5 mm |
| H | 87,35 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 26,75 mm |
| H4 | 48,85 mm |
| L | 45 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 6,6 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 27 mm |
| Y1 | 32 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione