BEF-WIN 45x20x87.35 LQE
Číslo dílu.: 10.05.11.00028
Mouting bracket (inst.)
| Length L | 45 (mm) |
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 87.35 (mm) |
| Utilization design | Compact Valve LQE |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B2 | 8,5 mm |
| B3 | 10,6 mm |
| d | 4,5 mm |
| H | 87,35 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 26,75 mm |
| H4 | 48,85 mm |
| L | 45 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 6,6 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 27 mm |
| Y1 | 32 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace