Schmalz

Düz Vantuzlar PFYN VU1

Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı malzeme Vulkollan VU1 muazzam strese dayanır

İyi kimyasal direnci sayesinde yağlara karşı duyarsızdır

Düşük (- 40 °C) ve yüksek sıcaklıklarda (+ 80 °C, kısa süreli + 100 °C'ye kadar) sıcaklığa dayanıklı

DIN 53516'ya göre sadece yaklaşık 10 - 12 mm³ aşınma, standart NBR'ye göre 20 kata kadar daha uzun hizmet ömrü sağlar

Alt kısımdaki destek yüzeyleri ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler

Tasarım
  • Vulkollan VU1'den yapılmış vantuz PFG (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşan, tek sızdırmazlık dudağına sahip sağlam, aşınmaya dayanıklı vantuz PFYN (3)
  • Vantuz nipele pozitif olarak bağlanmıştır; ağır yükleri taşırken bile dönmez
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
Teknik veri
  • Çap: 15 ila 95 mm
  • Malzeme: VU1
  • Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli
Endüstriler
  • Paketleme

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git