Schmalz

Przyssawki płaskie PFYN VU1

Wysoce odporny na rozdarcia materiał Vulkollan VU1 wytrzymuje ogromny stres

Niewrażliwość na oleje dzięki dobrej odporności chemicznej

Odporność na temperaturę w niskich (- 40 °C) i wyższych temperaturach (+ 80 °C, krótkotrwale do + 100 °C)

Ścieranie tylko ok. 10-12 mm³ zgodnie z DIN 53516 pozwala na 20-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu z normą NBR

Powierzchnie podparcia od spodu zapobiegają trwałym odkształceniom elementów cienkościennych

Projekt
  • Solidna, wytrzymała przyssawka PFYN (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki PFG (2) wykonanej z Vulkollanu VU1 i sutka łączącego (1)
  • Przyssawki są podłączane do złączek z blokadą wymuszoną; połączenie wymuszone trzyma się pewnie nawet przy dużych obciążeniach
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • średnica: 15 do 95 mm
  • Materiał: VU1
  • Styczka połączeniowa wtykana
Branże
  • Opakowanie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka