평평한 흡입 컵 PFYN VU1
찢김에 강한 소재 Vulkollan VU1은 엄청난 하중을 견딥니다.
내 화학성이 우수하여 오일에 민감하지 않음
저온 (-40 ° C) 및 고온 (+ 80 ° C, 잠깐 최대 + 100 ° C)에서 내열성
DIN 53516에 따라 약 10-12mm³의 마모만으로 표준 NBR보다 최대 20 배 더 긴 서비스 수명을 제공합니다.
밑면의지지 표면은 벽이 얇은 공작물의 영구 변형을 방지합니다.
디자인
디자인

- 단일 씰링 립이있는 견고하고 탄력적 인 흡입 패드 PFYN (3), Vulkollan VU1로 만든 흡입 패드 PFG (2) 및 연결 니플 (1)로 구성
- 젖꼭지에 부착 된 흡입 컵 형태에 맞는 연결은 무거운 하중에서도 안전하게 고정됩니다.
- 젖꼭지와 젖꼭지는 젖꼭지 제품군 내에서 유연하게 결합 할 수 있습니다.
기술 데이터
기술 데이터
- 직경 : 15 ~ 95mm
- 자료 : VU1
- 연결 니플 삽입
산업
산업
- •포장