FGA 14 SI-MD-55 N016
Parça no.: 10.01.06.04114
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 14 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 13,7 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| Ds | 12,5 mm |
| H | 15,5 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 8,5 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,2 N |
| Boyut | 14 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Ağırlık | 1,1 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon